Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172196
XMW1806CDV-NZM-0

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello frontale metallico apribile per cassetto, NZM, ventilata, A=450mm, IP31, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172196
EAN
4015081687657
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
448.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW1806CDV-NZM-0

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto