Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172200
Codice del modello: XMN331006CP

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale NZM3 orizzontale A=250 mm L=600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172200
EAN
4015081687572
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
249 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN331006CP

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto