Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Monofase, ULN= max. 250 + 10% V, 25 A, Per utilizzo con: DE1, DE11, DC1
| Nome prodotto |
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
172276
|
| EAN |
4015081688388
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
122 mm
|
| Altezza prodotto |
285 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
| Codice modello |
DX-EMC12-025-FS2
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate |
| Tipo connessione |
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
25 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
25 A
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP20
IP00 IP20, se collegato |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DC1
DE1 DM1 |