Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172278
DX-EMC34-008-FS1

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, ULN= max. 520 + 10% V, 8 A, Per utilizzo con: DE1, DE11, DC1

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
172278
EAN
4015081688500
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
223 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Certificazione/i
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Codice modello
DX-EMC34-008-FS1

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Max. 2000 m

Collegamento

Tipo connessione
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
8 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
8 A

Features & functions

Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
IP20, se collegato
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DB1
DE1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto