Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172282
Codice del modello: DX-EMC34-031-FS4

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, ULN= max. 520 + 10% V, 31 A, utilizzo con: DA1

General specifications

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
172282
EAN
4015081688517
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
4 kg
Certificazione/i
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Codice modello
DX-EMC34-031-FS4

Features & Functions

Numero di fasi
3

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
IP20, se collegato
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate

Connection

Tipo connessione
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (le)- max
31 A

Design verification

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
31 A
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto