Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, ULN= max. 520 + 10% V, 48 A, utilizzo con: DA1
| Nome prodotto |
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
172283
|
| EAN |
4015081688432
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
6.3 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
| Codice modello |
DX-EMC34-048-FS4
|
| Altitudine |
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Max. 2000 m |
| Tipo connessione |
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
48 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
48 A
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP20
IP20, se collegato IP00 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |