Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172286
Codice del modello: DX-EMC34-130

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, ULN= max. 520 + 10% V, 130 A, utilizzo con: DA1

General specifications

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
172286
EAN
4015081688463
Lunghezza/profondità del prodotto
151 mm
Altezza prodotto
323 mm
Larghezza prodotto
97 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
EN 50178
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
UL
Codice modello
DX-EMC34-130

Climatic environmental conditions

Altitudine
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Connection

Tipo connessione
Terminale a vite, Prigioniero in PE

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
90 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
130 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (le)- max
130 A

Features & Functions

Numero di fasi
3

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DG1

Esporta le caratteristiche del prodotto