Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172494
Codice del modello: XTBZBM8X30X10/4

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sbarra principale per BXT, 2 file per fase, 4 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172494
EAN
4015081690244
Lunghezza/profondità del prodotto
694.5 mm
Altezza prodotto
151.6 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
6.318 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTBZBM8X30X10/4

Gamma

Numero di poli
Quattro poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
1850 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
132.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto