Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172498
XTSZDSKV4L-H2000W600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=2000x600 mm, IP42, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172498
EAN
4015081690473
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
26.205 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4L-H2000W600

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto