Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=2000x800 mm, IP42 grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172499
|
| EAN |
4015081690251
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
792 mm
|
| Peso prodotto |
32.74 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSKV4L-H2000W800
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|