Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172500
XTSZDSKV4R-H2000W425

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, destra, AxL=2000x425 mm, IP42, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172500
EAN
4015081690480
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
21.159 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4R-H2000W425

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto