Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172501
Codice del modello: XTSZDSKV4R-H2000W600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, destra, AxL=2000x600 mm, IP42, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172501
EAN
4015081690497
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
26.205 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4R-H2000W600

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto