Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172504
Codice del modello: XTSZDSKV4S-H2000W1200

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, AxL=2000x1200 mm, doppia anta, IP42, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172504
EAN
4015081690527
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
620 mm
Peso prodotto
50.327 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4S-H2000W1200

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto