Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, AxL=2000x1350 mm, a doppio battente, IP42, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172505
|
| EAN |
4015081690534
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
695 mm
|
| Peso prodotto |
56.913 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSKV4S-H2000W1350
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta a doppio battente con divisione simmetrica
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|