Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172508
Codice del modello: XTSZFBA-W1200

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio superiore con striscia di design, L=1200 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172508
EAN
4015081690565
Lunghezza/profondità del prodotto
776 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
1201 mm
Peso prodotto
9.082 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFBA-W1200

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto