Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio superiore con striscia di design, L=425 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172510
|
| EAN |
4015081690589
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
776 mm
|
| Altezza prodotto |
120 mm
|
| Larghezza prodotto |
426 mm
|
| Peso prodotto |
5.402 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZFBA-W425
|
| Caratteristiche |
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile |
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
profilo di irrigidimento-base
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|