Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172513

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, telaio a pavimento, L=1000mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172513
EAN
4015081690602
Lunghezza/profondità del prodotto
776 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
1001 mm
Peso prodotto
8.815 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFBS-W1000

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto