Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172514
Codice del modello: XTSZFBS-W1100

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, telaio a pavimento, L=1100mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172514
EAN
4015081690619
Lunghezza/profondità del prodotto
776 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
1101 mm
Peso prodotto
9.292 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFBS-W1100

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto