Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172518
XTSZFBS-W600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, telaio a pavimento, L=600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172518
EAN
4015081690640
Lunghezza/profondità del prodotto
776 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
601 mm
Peso prodotto
6.912 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFBS-W600

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto