Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172520
XTSZRV4-W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x1000 mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172520
EAN
4015081690664
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
908 mm
Peso prodotto
28.813 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRV4-W1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Delivery program

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto