Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172523
XTSZRV4-W1350

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x1350 mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172523
EAN
4015081690695
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
1258 mm
Peso prodotto
38.706 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRV4-W1350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1350 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto