Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172525
XTSZRV4-W600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x600 mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172525
EAN
4015081690718
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
508 mm
Peso prodotto
18.158 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRV4-W600

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto