Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x800 mm, IP42, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172526
|
| EAN |
4015081690725
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
1907 mm
|
| Larghezza prodotto |
708 mm
|
| Peso prodotto |
20.942 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZRV4-W800
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|