Modulo I/O SmartWire-DT Eaton EU5E, 24 V DC, 4 ingressi analogici configurabili Pt100/Pt1000: -100 - +400 °C, Ni1000: -50 - +200 °C
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton EU5E - Modulo di ingresso
|
| Sigla catalogo |
172560
|
| EAN |
4015081691050
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
102 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 UL UL Category Control No.: NKCR CSA |
| Codice modello |
EU5E-SWD-4PT-2
|
| Tipo di collegamento elettrico |
collegamento a connettore piatto
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Uscite analogiche configurabili ingresso, termometro a resistenza Ingressi analogici configurabili Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Dotato di: |
Sensori di temperatura PT100, PT1000 e Ni1000
Modalità di visualizzazione delle temperature (valore °C, °F, non elaborato) |
| Funzioni |
Impostazioni parametri regolabili
Per il collegamento di segnali I/O analogici |
| Corrente assorbita |
22 mA, Rete SmartWire-DT
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Metodo di montaggio |
Possibile il fissaggio su guida
montaggio a parete/diretto possibile Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Metodo di montaggio |
Possibile il fissaggio su guida
montaggio a parete/diretto possibile Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Slave SmartWire-DT
|
| Precisione di riproducibilità |
0,5% (ingressi temperatura)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), flessibile con puntalino, Morsetto per sensore I/O
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), cavo rigido, Morsetto per sensore I/O |
| Tipo |
Moduli analogici
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Temperatura di esercizio - min |
-100 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
55 °C
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 |
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 55011)
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC |
| Black-out |
0,6 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (-15%/+ 20% - alimentazione)
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo connessione |
Contatto pin, 8 poli
Morsetti Push-In, Alimentazione e sensore I/O Connettore: connettore dispositivo esterno SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
| Velocità di trasmissione dati |
Impostazione automatica
250 kBit/s, SmartWire-DT |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| Stazione |
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| Conversioni |
250ms, Ingressi temperatura
|
| Ingresso |
Ingressi, tipo configurabile (PT100, PT1000, Ni1000)
|
| Numero di ingressi (analogici) |
4
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Risoluzione |
0,1 °C, Ingressi temperatura
|
| Errore totale |
± 1 %, Ingressi temperatura
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Ingressi per SmartWire-DT: sì
|
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.6 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|