Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172664
XTDWSVPE1

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre per XW, conduttore di terra

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172664
EAN
4015081692217
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTDWSVPE1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto