Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172665
Codice del modello: XTMWC-W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio aggiuntivo sezione XW per 1000 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172665
EAN
4015081692224
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
2000 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMWC-W1000

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto