Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. XW-Divisorio per vano cassetti/vano collegamenti, scatola, A=75mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172670
|
| EAN |
4015081692262
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPWCUB-H75
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
80 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
200 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|