Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172675

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. XW-Divisorio per sbarra di distribuzione verticale/acciaio inossidabile 35kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172675
EAN
4015081692057
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
1435 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
9.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPWDUS35

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio inox
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
80 mm
Idoneo per larghezza della custodia
350 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto