Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172677
Codice del modello: XTPWBAVC-H325W600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario XW, L=600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172677
EAN
4015081692323
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPWBAVC-H325W600

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
325 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto