Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario XW, L=1000 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172679
|
| EAN |
4015081692347
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
280 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPWBAVC-H325W1000
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
325 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|