Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172680

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (standard), L=425mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172680
EAN
4015081692064
Lunghezza/profondità del prodotto
172 mm
Altezza prodotto
225 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
2.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVC-H250W425

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto