Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172682
XTPZBAVC-H250W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (standard), L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172682
EAN
4015081692361
Lunghezza/profondità del prodotto
172 mm
Altezza prodotto
225 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4.028 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVC-H250W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto