Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (standard), L=1100mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172684
|
| EAN |
4015081692385
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
172 mm
|
| Altezza prodotto |
225 mm
|
| Larghezza prodotto |
1020 mm
|
| Peso prodotto |
5.564 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPZBAVC-H250W1100
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|