Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172685
Codice del modello: XTPZBAVC-H250W1200

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (standard), L=1200mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172685
EAN
4015081692392
Lunghezza/profondità del prodotto
172 mm
Altezza prodotto
225 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
6.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVC-H250W1200

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto