Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172689
XTPWBAVP-H325W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Sistema a sbarre di suddivisione/apparecchio ausiliario area AxL=325x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172689
EAN
4015081692422
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPWBAVP-H325W1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
45 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto