Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172694
XTSZRPA2

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Griglia/Treccia di metallo IP4X per pareti posteriori, 2 colonne, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172694
EAN
4015081692460
Lunghezza/profondità del prodotto
19.5 mm
Altezza prodotto
844.7 mm
Larghezza prodotto
231.6 mm
Peso prodotto
1.948 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRPA2

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
20 mm
Idoneo per larghezza della custodia
231.6 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto