Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172698
XTPZSSZ1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra due sezioni, come sezione

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172698
EAN
4015081692507
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
1753 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
29.416 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZSSZ1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto