Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=325x600 mm, IP55, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172704
|
| EAN |
4015081692101
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
320 mm
|
| Larghezza prodotto |
580 mm
|
| Peso prodotto |
4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSQC-H325W600
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|