Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172707

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, AxL=325x600 mm, IP31, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172707
EAN
4015081692576
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
320 mm
Larghezza prodotto
580 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV3-H325W600

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto