Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per telaio aperto, chiusa, L=1100 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172710
|
| EAN |
4015081692118
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
682 mm
|
| Altezza prodotto |
17.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
807 mm
|
| Peso prodotto |
5.978 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZPTAC-W1100
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|