Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172728

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore di collegamento, chiuso, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172728
EAN
4015081692743
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
17.5 mm
Larghezza prodotto
208 mm
Peso prodotto
1.729 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTCC

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto