Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta collegamento, chiuso, AxP=1625x220 mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172731
|
| EAN |
4015081692774
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
1613 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
6.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDCKC-H1625W220
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|