Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172732
XTSZDCKC-H1625W420

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta collegamento, chiuso, AxP=1625x420 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172732
EAN
4015081692781
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1613 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDCKC-H1625W420

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto