Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172790
Codice del modello: DMM-160/3N/I5/P-G

Eaton DMM Sezionatore di potenza, DMM, 160 A, 3 P + N (fisso), con maniglia rotativa grigia, nella custodia CI-K5

General specifications

Nome prodotto
Eaton DMM Sezionatore di potenza
Sigla catalogo
172790
EAN
4015081693757
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
2.47 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Lloyds
CE
IEC/EN 60947-3
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60204
EAC
KEMA
Codice modello
DMM-160/3N/I5/P-G

Features & Functions

Caratteristiche
esecuzione come interruttore principale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
Lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
Tre poli + N

General information

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Terminal capacities

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
21 mm
Coppia di serraggio
7 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1080 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
528 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
336 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
140 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
66 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
42 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
80 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di disinserzione
13,5 kA
Energia passante
Max. 86,9 kA²s
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
30 kA a 415 V
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2,5 kA, Contatti, 1 secondo
2,5 kA
Classe di protezione da corto circuito
160, Fusibile, Contatti

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Actuator

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Manopola corta

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto