Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172794
DMM-160/3/I5/P-R

Eaton DMM Sezionatore di potenza, DMM, 160 A, 3 poli, Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, nella custodia CI-K5

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DMM Sezionatore di potenza
Sigla catalogo
172794
EAN
4015081694594
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
2.47 kg
Certificazione/i
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Lloyds
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
CE
EAC
KEMA
Codice modello
DMM-160/3/I5/P-R

Attuatore

Colore attuatore
rosso
Tipo attuatore
Maniglia corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1080 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
528 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
336 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
140 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
66 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
42 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
80 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
Funzioni
lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
13,5 kA
Energia passante
Max. 86,9 kA²s
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
30 kA a 415 V
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2,5 kA
2,5 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
160, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
21 mm
Capacità morsetti
6 - 70 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
7 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto