Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172840

Serie Eaton Moeller® maniglia SVB, rosso/giallo, bloccabile, per albero in metallo, per lucchetto, per P1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
Sigla catalogo
172840
EAN
4015081694228
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
Marchio N OM-NYCE
Certificazione/i
UL Listed
Codice modello
SVB-P1/M

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Rosso
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Blocco lucchetti
Funzioni
Funzione arresto di emergenza
Funzione di arresto di emergenza
Impianto di blocco
Bloccabile con un massimo di 3 lucchetti
Meccanismo di blocco
Bloccabile in posizione 0 (Off) (interblocco)

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Grado di protezione
NEMA Altro
Adatto per
Arresto d’emergenza
Solo per interruttore generale
Sezionatore
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
  • kit di montaggio
  • Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
  • Con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.