Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172844
P1/P3-M400

Eaton Moeller® series albero di trasmissione, 6 mm, per P1, P3, L = 340 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Asse di azionamento
Sigla catalogo
172844
EAN
4015081694266
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
6 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Maniglia SVB(-SW)-P3/M (172841, 172843) non in combinazione con l’interruttore neutro N-P3Z (64805).
Codice modello
P1/P3-M400

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale
Acciaio

Informazioni generali

Diametro albero
6 x 6 mm
Lunghezza albero
340 mm
Tipo
Albero di prolunga

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.