Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172845
P1/P3-M600

Eaton Moeller® series albero di trasmissione, 6 mm, per P1, P3, L = 540 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Asse di azionamento
Sigla catalogo
172845
EAN
4015081694273
Lunghezza/profondità del prodotto
540 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
6 mm
Peso prodotto
0.155 kg
Conformità
CE
Codice modello
P1/P3-M600

Caratteristiche & Funzioni

Materiale
Acciaio

Informazioni generali

Diametro albero
6 x 6 mm
Lunghezza albero
540 mm
Tipo
Albero di prolunga

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Verifica di progetto

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.