Eaton DMM Sezionatore di potenza, DMM, 125 A, 3 P + N (fisso), con maniglia rotativa grigia, nella custodia CI-K5
| Nome prodotto |
Eaton DMM Sezionatore di potenza
|
| Sigla catalogo |
172847
|
| EAN |
4015081694297
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
2.45 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60204
Lloyds RoHS CE IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947 KEMA EAC VDE 0660 |
| Codice modello |
DMM-125/3N/I5/P-G
|
| Colore attuatore |
Grigio
|
| Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
125 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
528 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
336 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
45 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
125 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Maniglia grigia
|
| Funzioni |
Lucchettabile
|
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
Tre poli + N
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall’utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Corrente di disinserzione |
13,7 kA
|
| Energia passante |
Max. 134 kA²s
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
50 kA
30 kA a 415 V |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
2,5 kA, Contatti, 1 secondo
2,5 kA |
| Classe di protezione da corto circuito |
125, Fusibile, Contatti
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
21 mm
|
| Capacità morsetti |
6 - 70 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
|
| Coppia di serraggio |
7 Nm, Morsetti a vite
|