Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172861
DMM-125/4/I5/C-B

Eaton DMM Sezionatore di potenza, DMM, 125 A, 4 poli, con manopola blu, serratura a cilindro, nella custodia CI-K5

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DMM Sezionatore di potenza
Sigla catalogo
172861
EAN
4015081694419
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
2.465 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
KEMA
RoHS
Lloyds
VDE 0660
CE
EAC
IEC/EN 60947
Codice modello
DMM-125/4/I5/C-B

Attuatore

Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Maniglia corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
528 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
336 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
45 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
40 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
125 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Manopola blu
Funzioni
Lucchettabile
Meccanismo di blocco
Serratura a cilindro
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
13,7 kA
Energia passante
Max. 134 kA²s
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
30 kA a 415 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2,5 kA
2,5 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
125, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
21 mm
Capacità morsetti
6 - 70 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
7 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto